O-Ringe-NBR O-Ringe-NBR

Numéro d'article: SZ 1321630057

Numéro d'article:
SZ 1321630057
Matériau
O-Ring: NBR
Diamètre interne
55 mm
Épaisseur de matériau
2 mm
Plage de température de fonctionnement
-30 °C...120 °C
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
40169300
Description produit
O-RING M63x1,5 NBR /