Joint torique en composants fibreux pour une plage de température extrême.
- Numéro d'article:
- SZ 1325130020
- Description produit
- Joint torique en composants fibreux pour une plage de température extrême.
- Diamètre interne
- 20,4 mm
- Pour PG
- 13,5
- Épaisseur de matériau
- 2 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...300 °C
- Unité d'emballage
- 100 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- Description produit
- SEALING RING PG13,5 HD /