Thread Seal Ring PE

Numéro d'article: SZ 1325160019

Joint torique en polyéthylène pour plage de température standard

Numéro d'article:
SZ 1325160019
Description produit
Joint torique en polyéthylène pour plage de température standard
Matériau
Polyéthylène
Diamètre interne
22,5 mm
Pour PG
16
Épaisseur de matériau
2 mm
Plage de température de fonctionnement
-30 °C...70 °C
Unité d'emballage
500 p.
Numéro du tarif douanier
39269097
Description produit
SEALING RING PG16 PE /