- Numéro d'article:
- SZ 1581160151
- Modèle
- droit
- Matériau
O-Ring: NBR- Couleur
- Noir
RAL 9005 - Largeur de clé
- 19 mm
- Pour zone EX gaz
- 1,2,
- Dimensions
- Longueur du filetage: 8 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...85 °C
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- HSK-K-Multi-Ex-Active M16 2x3 black