- Référence:
- KX 1592.220
- Description produit
- La charnière de recouvrement peut être vissée sur tout le pourtour sur la gouttière de protection du coffret et sur le rebord du couvercle. Les positions des perçages de fixation sont marquées, la mesure et le traçage sont superflus.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Composition de la livraison
- Charnières de couvercle
Obturateurs
Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Pour un angle d'ouverture de la porte jusqu'à 180°
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 0,156 kg
- Poids brut
- 0,165 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83021000
- EAN
- 4028177973169
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Description produit
-
KX Charnières de couvercle en fonte de zinc pour boîtiers électriques KX