METRICA-M-EMV-E

Numéro d'article: SZ 1607160050

Presse-étoupes METRICA en laiton pour environnements où des problèmes de CEM peuvent survenir et à contact sur 360 degrés.

Numéro d'article:
SZ 1607160050
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes METRICA en laiton pour environnements où des problèmes de CEM peuvent survenir et à contact sur 360 degrés.
Matériau
Laiton

Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (5 bar)
Pas de filetage
1,5 mm
Largeur de clé
19 mm
Pour zone EX gaz
sans
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Longueur du filetage
6 mm
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149111
Description produit
METRICA-M-EMC-E M16x1,5 4,5-10mm