HSK-M

Numéro d'article: SZ 1609480001

Presse-étoupes standard en laiton

Numéro d'article:
SZ 1609480001
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en laiton
Matériau
Laiton

Insert de serrage en polyamide
Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Largeur de clé
64 mm
Pour zone EX gaz
sans
Dimensions
Longueur du filetage: 10 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Longueur du filetage
10 mm
Unité d'emballage
5 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-M PG48 Ms