Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion
- Numéro d'article:
- SZ 1610130001
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion
- Matériau
- Laiton
Insert de serrage en polyamide
O-Ring: NBR - Finition
- Nickelé (mat)
- Couleur
- Autres
- Largeur de clé
- 22 mm
- Pour zone EX gaz
- 1,2,
- Dimensions
- Longueur du filetage: 6,5 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...95 °C
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- GLAND HSK-M-Ex PG13,5 Ms