HSK-M-EMC-Ex

Numéro d'article: SZ 1616340071

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM

Numéro d'article:
SZ 1616340071
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM
Matériau
Laiton
Insert de serrage en polyamide

O-Ring: NBR
Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Taille du filetage NPT
3/4 pouce
Largeur de clé
30 mm
Pour zone EX gaz
1,2,
Modèle pour zones explosives
null
Rayon de courbure (max.)
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Chargé de fibre de verre
null
Sans halogènes
null
Insert d'isolation multiple
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Dimensions
Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C
Unité d'emballage
25 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-M-EMV-Ex NPT3/4" Ms