HSK-M-Flex

Numéro d'article: SZ 1623160015

Presse-étoupes standard en laiton, avec protection flexible.

Numéro d'article:
SZ 1623160015
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en laiton, avec protection flexible.
Matériau
Laiton

Insert de serrage en polyamide

O-Ring: NBR
Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Largeur de clé
24 mm
Pour zone EX gaz
1,2,
Dimensions
Longueur du filetage: 6,5 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Longueur du filetage
6,5 mm
Unité d'emballage
25 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-M-Flex PG16 Ms