Boîtier de jonction HD

Numéro d'article: HD 1672600

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Joint silicone en continu sur tout le pourtour entre le coffret et le couvercle. Verrouillage rapide à six pans conforme aux exigences hygiéniques

Numéro d'article:
HD 1672600
Modèle
Coffrets Hygienic Design
Matériau
Boîtier et couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Équerre de montage : tôle d'acier zinguée de 2,0 mm
Vis de fermeture : acier inoxydable
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Finition
Boîtier et couvercle : brossé, grain 400, profondeur de rugosité < 0,8 µm
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Composition de la livraison
Coffret monobloc
Couvercle
Équerre de montage (montée)
Joint et vis de fermeture (inclus)
Dimensions
Largeur à l'avant: 200 mm
Largeur à l'arrière: 227 mm
Hauteur à l'avant: 200 mm
Hauteur à l'arrière: 227 mm
Profondeur: 120 mm
Code IK
IK08
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,837 kg
Poids brut
2,94 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
11,52
Numéro du tarif douanier
84879090
EAN
4028177639751
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Boîtiers de jonction IP66-en inox
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
PCF-declaration
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés