Coffret à boutons poussoirs HD

Numéro d'article: HD 1684600

Boîtiers avec quatre découpes pour boutons-poussoirs, conformes aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Joint silicone en continu sur tout le pourtour entre le coffret et le couvercle. Verrouillage rapide à six pans conforme aux exigences hygiéniques.

Numéro d'article:
HD 1684600
Modèle
Coffrets Hygienic Design
Matériau
Boîtier et couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Vis de fermeture : acier inoxydable
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Finition
Boîtier et couvercle : brossé, grain 400, profondeur de rugosité < 0,8 µm
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Composition de la livraison
Coffret monobloc
Couvercle avec découpe pour boutons poussoirs
Joint et vis de fermeture (inclus)
Dimensions
Largeur à l'avant: 100 mm
Largeur à l'arrière: 122 mm
Hauteur à l'avant: 280 mm
Hauteur à l'arrière: 302 mm
Profondeur: 90 mm
Pas de trame
60 mm
Découpes (nombre x Ø)
4 x 22,5 mm
Code IK
IK08
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Verrouillage rapide à six pans conforme aux exigences hygiéniques
Nombre de serrures: 4
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,78 kg
Poids brut
1,98 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
8,75
Numéro du tarif douanier
84879090
EAN
4028177958692
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
HD Coffret pour boutons poussoirs, L100xH280xP90 mm, en acier inoxydable 304, 4 découpes pour bouton, Ø 22,5 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
PCF-declaration
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés