Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus.
- Numéro d'article:
- SZ 1690420015
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus.
- Matériau
- Laiton
Polyamide
O-Ring: NBR - Couleur
- Autres
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar)
- Largeur de clé
- 57 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 9 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Longueur du filetage
- 9 mm
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- WARTEL HSK-MZ PG42 STOP