HSK-M-MULTI

Numéro d'article: SZ 1697320050

Presse-étoupes en laiton à insert multiple

Numéro d'article:
SZ 1697320050
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes en laiton à insert multiple
Matériau
Laiton
Insert de serrage en polyamide

O-Ring: NBR
Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 65
IP 68
Pas de filetage
1,5 mm
Largeur de clé
40 mm
Pour zone EX gaz
sans
Dimensions
Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Longueur du filetage
8 mm
Unité d'emballage
25 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-M-Multi M32x1,5 Ms