HSK VariaPro FKM

Référence: SZ 1752200050

Référence:
SZ 1752200050
Matériau
Laiton nickelé
Couleur
Nickelé (mat)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar)
Largeur de clé
22 mm
Joint
Joint d'étanchéité
Dimensions
Filetage: M20 x 1,5
Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...180 °C
Longueur du filetage
6 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,001 kg
Poids brut
0,002 kg
Numéro du tarif douanier
85389099