HSK VariaPro FKM

Référence: SZ 1.752.4000.50

Référence:
SZ 1.752.4000.50
Matériau
Laiton nickelé
Couleur
Nickelé (mat)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar)
Largeur de clé
46 mm
Joint
Joint d'étanchéité
Dimensions
Filetage: M40 x 1,5
Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...180 °C
Longueur du filetage
8 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,001 kg
Poids brut
0,002 kg
Numéro du tarif douanier
85389099