V-INOX-Ex-d

Numéro d'article: SZ 1897630050

Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour environnements à risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.

Numéro d'article:
SZ 1897630050
Description produit
Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour environnements à risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Type de filetage
métrique
Filetage métrique
M63 x 1,5
Plage de température de fonctionnement
-60 °C...180 °C
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,005 kg
Poids brut
0,006 kg
Numéro du tarif douanier
74122000
ECLASS 8.0
27149112
Description produit
PLUG V-INOX-Ex-d M63x1,5