Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Numéro d'article: DK 2090000

Élément de fixation pour un plan de fixation 19"

Numéro d'article:
DK 2090000
Modèle
1 U
Description produit
Pour un vissage simple de différents composants dans le plan de fixation 19". Il suffit de les glisser et de les encliqueter par le côté sur le montant.
Avantages
Positionnement et montage rapides à la place des écrous cage individuels
Mise en contact intégrée pour l'équipotentialité
1 U support prééquipé avec 3 écrous cage avec fixation centrale, conformément à la norme EIA 310
Plusieurs démontages et réutilisations possibles
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Remarque
Tous les coffrets et baies de l'offre Rittal sont compatible pour l'utilisation de ces fixations 19". Pour l'utilisation dans les enveloppes d'autres fabricants, aucune garantie ne peut être donnée.
Dimensions
Filetage: M5
Unité d'emballage
24 p.
Poids net
0,24 kg
Poids brut
0,36 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177802230
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Description produit
DK Fixations 19", 1 U (M5), pour montants et cadres de montage.
Documentations
Info sheet