Écrous cage

Numéro d'article: EL 2092500

Écrou cage avec taraudage M5, sans mise en contact

Numéro d'article:
EL 2092500
Modèle
Sans mise en contact
Description produit
Ils servent à monter les tiroirs électroniques, les composants 19" et les faces avant sur les montants 19". Pour l'utilisation avec des profilés en tôle de 0,8 à 2,5 mm d'épaisseur. Ils sont disponibles avec ou sans dispositif assurant l'équipotentialité entre les éléments d'une part et les montants 19" ou le coffret d'autre part.
Dimensions
Filetage: M5
Pour épaisseurs de matériau
0,8 ‐ 2,5 mm
Unité d'emballage
50 p.
Poids net
0,15 kg
Poids brut
0,221 kg
Numéro du tarif douanier
73181692
EAN
4028177187344
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Description produit
Ecrou cage M5 sans mise en contact