Plaques d'aération Largeur 19˝

Numéro d'article: EL 2233000

Pour assurer la circulation de l'air dans les baies et les coffrets.

Numéro d'article:
EL 2233000
Description produit
Pour l'aération des baies et des coffrets.
Matériau
Aluminium
Finition
Anodisé incolore
Dimensions de montage
Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
Unités de hauteur
3 U
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
1,158 kg
Poids brut
1,359 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177018976
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Description produit
Plaques aération 19" 3U