Serrure à came

Numéro d'article: SZ 2304000

Serrure à came en acier inoxydable avec serrure à panneton double

Numéro d'article:
SZ 2304000
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Composition de la livraison
Livraison sans clé
Remarque concernant la référence
Serrure à came entièrement en acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Verrouillage
Serrure à clé: Dispositif de verrouillage à panneton double
Convient au type d'enveloppe
AE en acier inoxydable avec verrouillage
Base AE avec verrouillage en acier inoxydable
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,07 kg
Poids brut
0,079 kg
Numéro du tarif douanier
83016000
EAN
4028177020788
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
Verrouillage inox pour AE
Documentations
Info sheet