Diode permanente pour colonnes de signalisation modulaires

Numéro d'article: SG 2372031

Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes.

Numéro d'article:
SG 2372031
Modèle
Diode permanente
Avantages
Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes
Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale.
Mode de fonctionnement
Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques et des étiquettes signalétiques.
Matériau
Coffret en polyamide
Calotte : polycarbonate transparent
Couleur
Transparent
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 65, lorsqu'un capot de finition ou un module sonore est monté en partie supérieure
Tension nominale
24 V (AC/DC)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,07 kg
Poids brut
0,073 kg
Numéro du tarif douanier
85311095
EAN
4028177953741
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Description produit
SG Module optique diodes transp. 24VAC/DC
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation