Pieds, tubes, équerres.
- Numéro d'article:
- SG 2374000
- Modèle
- Pied avec tube intégré, Ø 25 mm, longueur 110 mm
- Couleur
- Noir
- Longueur
- 110 mm
- Possibilités de montage
- Sur la colonne de signalisation modulaire IP65 en liaison avec un élément de raccordement référence 2368001
- Signal pillar
- Diode 3 voies
- modulaire IP65
- Dimensions
- Longueur: 110 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,039 kg
- Poids brut
- 0,054 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177219786
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Description produit
- Pied avec tige intégrée
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation
- Quick guide