Module sonore pour colonnes de signalisation modulaires

Numéro d'article: SG 2376031

Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.

Numéro d'article:
SG 2376031
Modèle
Niveau sonore et 8 tons réglables, 102 dB
Description produit
Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.
Matériau
Coffret en polyamide
Couleur
Noir
Consigne de montage
Montage uniquement à l'extrémité supérieure des modules optiques ou directement sur l'élément de raccordement.
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 65
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,069 kg
Poids brut
0,089 kg
Numéro du tarif douanier
85311095
EAN
4028177953796
ETIM 9
EC001261
ETIM 8
EC001261
ECLASS 8.0
27371237
Description produit
SG Signal sonore 102 dB-230V AC
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation