Pour le montage à gauche / à droite sous la tablette pour claviers, s'enclenche automatiquement en position ouverte et fermée.
- Numéro d'article:
- SM 2383020
- Description produit
- Pour le montage à gauche / à droite sous la tablette pour les claviers. S'enclenche automatiquement en position ouverte et fermée. Avec perçages de fixation pour porte-souris 2382.000.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
Tapis de souris, collé - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,2 kg
- Poids brut
- 1,274 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177367661
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Support tapis de souris pivotant
- Documentations
- Info sheet
- Fiches techniques
- Plans détaillés