Pour le montage d'écrans avec connexion VESA MIS-D, MIS-E jusqu'à 21". Le montage variable en profondeur permet le réglage ergonomique de l'écran pour l'opérateur / l'opératrice. Il existe, en outre, trois possibilités de réglage (+10°/0°/-20°) pour adapter l'inclinaison de l'écran de manière ergonomique.
- Numéro d'article:
- SM 2383060
- Modèle
- avec raccordement VESA MIS-D, MIS-E
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- 1 support d'écran
2 équerres de maintien
Matériel de fixation inclus - Remarque
- Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
- Possibilités de montage
- Pour l'intégration directe sur le profilé des armoires d'une largeur de 600 mm
- Pour l'intégration dans des armoires d'une largeur de 800 mm uniquement en association avec des rails de montage
- Convient à
- Type de coffret: VX: = 600 mm
Type de coffret: TS: = 800 mm
Type de coffret: VX SE
Type de coffret: PC - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,5 kg
- Poids brut
- 2,58 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177966543
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- SM Support TFT / d'écran avec raccordement VESA MIS-D, MIS-E
- Documentations
- Notice d'utilisation