Fabriqués avec une bande d'acier protégée contre la corrosion, 75 mm² de section, support pour le blindage du câble.
- Numéro d'article:
- PS 2413375
- Description produit
- Fabriqués avec une bande d'acier protégée contre la corrosion, 75 mm² de section, support pour le blindage du câble.
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 375 mm
- Nombre de raccordements
- 10
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,31 kg
- Poids brut
- 0,313 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177022614
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Description produit
- PS Rail de protection CEM, longueur : 375 mm
- Documentations
- Info sheet