Permet la préparation conforme aux prescriptions CEM de la zone de contact, p. ex. pour un ruban plat de mise à la masse.
- Numéro d'article:
- SM 2414500
- Modèle
- Pour goujons de mise à la masse
- Description produit
- La fraise pour mise en contact permet la préparation de la zone de contact conformément aux prescriptions CEM, p. ex. pour le ruban plat de mise à la masse. Brosse métallique enrobée de plastique avec tige de guidage prévue pour les perforations rondes. Avec mandrin porte-pièce pour perceuses, ponceuses, etc.
- Remarque concernant la référence
- Inutile pour les armoires VX et TS
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,039 kg
- Poids brut
- 0,052 kg
- Numéro du tarif douanier
- 96035000
- EAN
- 4028177149649
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SM Fraise pour mise en contact pour plot de mise à la masse