Entretoise pour toits

Numéro d'article: SZ 2423000

Pour rehausser le toit pour l'aération, disponibles en trois hauteurs différentes. Ne conviennent pas au transport par grue.

Numéro d'article:
SZ 2423000
Description produit
Pour rehausser le toit pour l'aération, disponibles en trois hauteurs différentes.
Matériau
Acier profilé à 6 pans
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Ne convient pas au transport par grue
Dimensions
Hauteur: 20 mm
Dimensions
Filetage: M12
Convient à
Type de coffret: VX
TS
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,216 kg
Poids brut
0,255 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177022799
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Entretoise, pour VX, toit en tôle TS, H : 20 mm