Pour la protection contre les dépôts sur l'arête supérieure de la porte et entre le coffret et la porte / le couvercle.
- Numéro d'article:
- SZ 2426500
- Description produit
- Pour la protection contre les dépôts de poussière sur l'arête supérieure de la porte et entre le coffret et la porte / le couvercle. Couper la protection antipoussière en fonction de la largeur du coffret. Percer le coffret et fixer la protection antipoussière à l'aide de la bande adhésive et des vis.
- Matériau
- Plastique résistant aux rayons ultraviolets
- Couleur
- Proche RAL 7024
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Longueur: 1.200 mm
- Convient à
- Type de coffret: AX
KX
AE
KL
EB
BG - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,6 kg
- Poids brut
- 0,7 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177319318
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Protection antipoussière pour AE, CM, EB, KL und BG, longueur : 1200 mm
- Documentations
- Info sheet