La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture de la porte.
- Numéro d'article:
- AX 2435600
- Modèle
- pour système de fermeture KESO / KABA
- Description produit
- La poignée se verrouille en étant rabattue vers l'avant et se déverrouille en étant pivotée.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Pour serrure demi-cylindre KESO/KABA jusqu'à une longueur totale de 42,5 mm et un Ø de 22 mm
- Convient au type d'enveloppe
- Coffrets AX avec système de verrouillage à 3 points
- AX avec fermeture à crémone
- TE
- Pupitre monobloc CX
- Partie inférieure de pupitre CX
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,548 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177938212
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- AX Poignée Confort, pour coffrets AX avec fermeture à crémone, pour dispositifs de verrouillage KESO / KABA
- Documentations
- Notice d'utilisation