L'apprêt anticorrosion monocomposant garantit la protection contre la corrosion sur les emplacements dépourvus de peinture suite par exemple à une découpe. Il est conforme aux exigences de la norme CEI 61439 pour les TGBT.
- Numéro d'article:
- SZ 2436800
- Description produit
- L'apprêt anticorrosion monocomposant garantit la protection contre la corrosion sur les emplacements dépourvus de peinture suite par exemple à une découpe. Il est conforme aux exigences de la norme CEI 61439 pour les TGBT.
- Avantages
- Adhérence exceptionnelle
- Protection active contre la corrosion
- Pouvoir de remplissage très élevé
- Couleur
- gris foncé
- Contenance
- 12 ml
- Format de livraison
- Pinceau-retouches
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,033 kg
- Poids brut
- 0,034 kg
- Numéro du tarif douanier
- 32129000
- EAN
- 4028177701984
- ETIM 9
- EC001899
- ETIM 8
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Description produit
- Crayon-retouches 12ml apprêt RAL7035