Rallonge d'interfaces avec raccordement au mur

Numéro d'article: SZ 2482210

Pour prolonger les interfaces – p. ex. des PC industriels et des switchs – de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire.

Numéro d'article:
SZ 2482210
Modèle
Douille murale USB 2.0 forme A sur fiche forme A
Description produit
Pour prolonger les interfaces p. ex. des PC industriels et des switchs de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire. Le raccordement mural n'est pas plus encombrant qu'une touche.
Avantages
Accès rapide lors des travaux d'entretien
Maintien de l'indice de protection du coffret
Le contre-écrou entame automatiquement la couche de laque ou anodisée pour créer une liaison conductrice.
Capot de protection imperdable
Matériau
Coffret : laiton
Couvercle : aluminium
Joint : polyamide
Finition
Coffret : nickelé
Couvercle : anodisé
Longueur
0,5 m
Dimensions
Longueur: 0,5 m
Pour épaisseur de panneau (max.)
1 ‐ 6 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP67 avec le capot de protection fermé
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,08 kg
Poids brut
0,087 kg
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177516311
ETIM 9
EC001408
ETIM 8
EC001408
ECLASS 8.0
19059205
Description produit
Rallonge USB IP66/67
Documentations
Info sheet