Module de prises de courant pour cadre de montage, volet d'interfaces modulaire

Numéro d'article: SZ 2482400

Module de prise de courant pour l'intégration dans un cadre de montage.

Numéro d'article:
SZ 2482400
Modèle
Modules de prises Allemagne (VDE), bornes à ressort max. 2 x 2,5 mm², raccordement à l'arrière
Description produit
Module de prise de courant pour l'intégration dans un cadre de montage.
Mode de fonctionnement
Peut être installé dans un cadre de montage simple ou dans un cadre de montage double.
Matériau
Matière plastique, PBTB, matériel de base selon UL 94-V0
Couleur
gris
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,07 kg
Poids brut
0,071 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177490703
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Volet d'interface IP65
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Info sheet