Module de prise de courant pour l'intégration dans un cadre de montage.
- Numéro d'article:
- SZ 2482410
- Modèle
- Modules de prises Allemagne (VDE), bornes à vis max. 6 mm², raccordement par l'arrière, couleur : jaune (RAL 1016), pour le montage avant l'interrupteur principal
- Description produit
- Module de prise de courant pour l'intégration dans un cadre de montage.
- Mode de fonctionnement
- Peut être installé dans un cadre de montage simple ou dans un cadre de montage double.
- Matériau
- Matière plastique, PBTB, matériel de base selon UL 94-V0
- Couleur
- jaune
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,139 kg
- Poids brut
- 0,15 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177490727
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Volet d'interface IP65
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Info sheet