Pour prolonger les interfaces – p. ex. des PC industriels et des switchs – de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire.
- Numéro d'article:
- SZ 2482700
- Modèle
- Prise murale RJ45 sur fiche interne
- Description produit
- Pour prolonger les interfaces p. ex. des PC industriels et des switchs de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire. Le raccordement mural n'est pas plus encombrant qu'une touche.
- Avantages
- Accès rapide lors des travaux d'entretien
- Maintien de l'indice de protection du coffret
- Le contre-écrou entame automatiquement la couche de laque ou anodisée pour créer une liaison conductrice.
- Capot de protection imperdable
- Matériau
- Coffret : laiton
Couvercle : aluminium
Joint : polyamide - Finition
- Coffret : nickelé
Couvercle : anodisé - Longueur
- 0,5 m
- Dimensions
- Longueur: 0,5 m
- Pour épaisseur de panneau (max.)
- 1 ‐ 6 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP67 avec le capot de protection fermé
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,07 kg
- Poids brut
- 0,077 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177550216
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Description produit
- Rallonge RJ45 l50cm IP66/67
- Documentations
- Info sheet