Lampe à diodes

Numéro d'article: SZ 2500104

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.

Numéro d'article:
SZ 2500104
Modèle
sans prise de courant
Avantages
Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique
Au choix avec fixation par clip, vis et aimant
Équipement adapté à chaque cas d'utilisation
Modèle
sans prise de courant
Matériau
Corps de la lampe : aluminium extrudé
Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate
Extrémités de lampe : PC-ABS
Couleur
Armoire : RAL 7016
Composition de la livraison
Vis incluses
Puissance nominale
5 W
Possibilités de raccordement
Alimentation 2 pôles
Câblage intérieur 2 pôles
Interrupteur de porte
Classe de protection
II (à double isolation)
Type de montage des lampes
A visser
Fixation par clip
Fixation magnétique (accessoires)
Possibilités de montage
Le rail pour équipement intérieur AX et l'équerre de montage sont requis pour l'intégration dans les coffrets électriques AX
Flux lumineux
400 lm
Couleur de lumière
4000 K (blanc neutre)
Remarque
Accessoires de raccordement à commander séparément
Dimensions
Largeur: 262 mm
Hauteur: 55 mm
Profondeur: 23 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...55 °C
Tension nominale
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,28 kg
Poids brut
0,287 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
7,2
Numéro du tarif douanier
94054940
EAN
4028177920538
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Description produit
SZ Lampe à diodes, 400 lumens, L : 262 mm, 100-230 V, UL
Homologations
UL
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
PCF-declaration
Documentations
Consigne de sécurité
Energy efficiency label
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales