Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
- Numéro d'article:
- SZ 2500410
- Modèle
- Alimentation, 2 pôles (avec prise femelle, sans prise mâle)
- Description produit
- Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
- Couleur
- Noir
- Longueur
- 3 000 mm
- AWG
- AWG 18
- Remarque
- Identification des pôles : 1 = + / 2 = -
- Normes
- Câbles de raccordement au réseau : AVLV2
- Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2
- Dimensions
- Longueur: 3.000 mm
- Tension nominale
- 24 V (DC)
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,95 kg
- Poids brut
- 1,046 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177809109
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Description produit
- SZ Câbles de raccordement, pour alimentation, 2 pôles, 24 V DC, longueur : 3000 mm
- Documentations
- Consigne de sécurité