Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
- Numéro d'article:
- SZ 2500450
- Modèle
- Câblage intérieur 2 pôles (avec prise femelle et mâle)
- Description produit
- Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
- Couleur
- Orange
- Section
- 1,5 mm²
- Longueur
- 1 000 mm
- Dimensions
- Longueur: 1.000 mm
- Tension nominale
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,35 kg
- Poids brut
- 0,46 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177809147
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Description produit
- SZ Câbles de raccordement, pour câblage intérieur, 2 pôles, 100-240 V, longueur : 1000 mm