Contact de porte pour lampe à diodes

Référence: SZ 2500460

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Référence:
SZ 2500460
Modèle
Avec câble de raccordement
Description produit
Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur
Noir
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Section
0,75 mm²
Longueur
800 mm
AWG
AWG 18
Dimensions
Largeur: 31 mm
Hauteur: 78 mm
Profondeur: 30 mm
Longueur: 800 mm
Raccordement électrique
2,5 A
Tension nominale
230 V (AC)
24 V (DC)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,09 kg
Poids brut
0,108 kg
Numéro du tarif douanier
85365019
EAN
4028177809178
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Description produit
SZ Contact de porte avec câble de raccordement, longueur : 800 mm, noir
Homologations
CQC
CQC-CCC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Graphics