Câble de raccordement

Numéro d'article: SZ 2500500

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Numéro d'article:
SZ 2500500
Modèle
Alimentation, 3 pôles (avec prise femelle, sans prise mâle)
Description produit
Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur
Orange
Longueur
3 000 mm
AWG
AWG 16
Normes
Câbles de raccordement au réseau : AVLV2
Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2
Dimensions
Longueur: 3.000 mm
Tension nominale
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,345 kg
Poids brut
0,359 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177811379
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Description produit
SZ Câbles de raccordement, pour alimentation, 3 pôles, 100-240 V, longueur : 3000 mm, UL
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant