Pour fixer les coffrets en tôle d'acier et en acier inoxydable.
- Numéro d'article:
- SZ 2505510
- Description produit
- Pour fixer les coffrets en tôle d'acier et en acier inoxydable.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation pour le montage sur le coffret inclus
- Remarque
- Perçages complémentaires nécessaires dans le coffret
- Convient à
- Type de coffret: AX
KX
Coffrets muraux AX en 3 parties - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,4 kg
- Poids brut
- 0,44 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177663510
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Équerres de fixation murale
- Certificats
- Indice de protection