À fixer à la hauteur voulue sur le bandeau perforé de porte. Variable en largeur et facile à régler.
- Numéro d'article:
- AX 2515200
- Description produit
- À fixer à la hauteur voulue sur le bandeau perforé de porte. Variable en largeur et facile à régler.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Hauteur utile
- 210 mm
- Clear width, range
- 325 - 425 mm
- Convient à la largeur de porte
- 400 mm
500 mm - Convient à
- Type de coffret: AX
Coffrets AE en tôle d'acier
Pupitre monobloc CX - Dimensions
- Profondeur: 35 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,65 kg
- Poids brut
- 0,83 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177938304
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Description produit
- AX Pochette à plans en tôle d'acier, variable en largeur, longueur : 325 - 425 mm, pour largeur de porte de 400 / 500 mm
- Documentations
- Info sheet