Blocage de porte pour coffrets électriques AX

Référence: AX 2519020

Pour maintenir la porte en position ouverte. Montage sans perçage du coffret.

Référence:
AX 2519020
Description produit
Pour maintenir la porte en position ouverte. Montage sans perçage du coffret.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Position de montage
En haut
Consigne de montage
Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX
Convient au type d'enveloppe
AX en tôle d'acier
Partie inférieure de pupitre CX
Pupitre monobloc CX
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,09 kg
Poids brut
0,093 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177970366
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Description produit
Blocage de porte AX
Documentations
Info sheet