Autres dispositifs de verrouillage comme p. ex. triangle, carré, tournevis, Daimler, Fiat, panneton double.
- Numéro d'article:
- SZ 2527000
- Modèle
- C
- Matériau
- Fonte de zinc
- Longueur
- 41 mm
- Verrouillage
- Serrure à clé: Triangle de 7 mm
- Convient au type d'enveloppe
- Coffrets AE avec verrouillage en acier inoxydable
- Base AE avec verrouillage en acier inoxydable
- Pupitre monobloc - couvercle de pupitre en acier inoxydable
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,01 kg
- Poids brut
- 0,026 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83016000
- EAN
- 4028177026599
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Description produit
- Verrouillage triangle 7mm
- Documentations
- Info sheet