Boutons-verrous en plastique

Numéro d'article: SZ 2533000

Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure de sécurité.

Numéro d'article:
SZ 2533000
Modèle
B
Couleur
RAL 9011
Verrouillage
Serrure à clé: Sans cylindre de sécurité
Convient au type d'enveloppe
EB
BG avec verrouillage
AE avec verrouillage
Base AE avec verrouillage
Coffret mural AE avec verrouillage
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,03 kg
Poids brut
0,038 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177026896
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
Bouton verrou modèle B
Documentations
Info sheet