Comme pièce de rechange ou en remplacement des plaques passe-câbles de série jointes, indice de protection IP 66 avec un montage en position habituelle, en bas.
- Numéro d'article:
- SZ 2563150
- Modèle
- Plein
- Description produit
- En tant que pièce de rechange ou de remplacement des plaques passe-câbles standard d'origine.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
- Dimensions
- Largeur: 534 mm
Profondeur: 149 mm - Convient à
- Type de coffret: AE
- Plaque passe-câbles
- Taille: 5
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66 sous réserve de montage adéquat dans le bas du coffret ou de l'armoire
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,85 kg
- Poids brut
- 0,936 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73079100
- EAN
- 4028177460584
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- Plaque passe-câbles pleine