Tresses de masse

Numéro d'article: SZ 2565110

Pour l'installation d'une liaison à la masse fiable avec des contacts parfaits : avec cosses de câbles M6 et M8 adaptées aux vis de mise à la masse, optimisées en longueur prêtes à être montées.

Numéro d'article:
SZ 2565110
Description produit
Pour une mise à la masse sécurisée avec contact parfait.
Avantages
Avec cosses rondes en M6 et M8 pour les vis de mise à la masse
Tresses de longueurs optimales prêtes à poser
Section
10 mm²
Raccordement
M6 – M8
Possibilités de montage
Possibilités de raccordement HD : porte / couvercle M6, coffret M6, plaque de montage M8
Remarque
Veuillez respecter la notice de montage ou la brochure de mise à la masse des armoires et coffrets électriques correspondants.
Dimensions
Longueur: 300 mm
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,17 kg
Poids brut
0,179 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177319332
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Description produit
SZ Tresses de masse, raccordement : M6-M8, pour section de 10 mm², longueur : 300 mm