Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure.
- Numéro d'article:
- SZ 2572010
- Modèle
- B
- Matériau
- Fonte de zinc
- Composition de la livraison
- Joint inclus
- Verrouillage
- Serrure à clé: Sans cylindre de sécurité
- Convient au type d'enveloppe
- AX avec verrouillage
- Coffrets électriques KX en tôle d'acier
- Partie supérieure de pupitre CX
- Partie centrale de pupitre CX
- Pupitre monobloc CX
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,112 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177037342
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
- SZ Poignée en T sans serrure de sécurité, pour coffrets AX avec serrure à came
- Documentations
- Info sheet