Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans cylindre de verrouillage. Mise en œuvre conformément aux listes des matériaux autorisés spécifiques au projet de la marque respective.
- Numéro d'article:
- SZ 2577000
- Modèle
- A
- Description produit
- Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure de sécurité.
- Matériau
- Coffret en polyamide chargé de fibre de verre
Came de fermeture : plastique
Joint d'étanchéité : polyuréthane
Pièce de serrage : tôle d'acier zinguée - Couleur
- RAL 9011
- Composition de la livraison
- Livraison avec deux clés
Poignée en plastique
Joint
Pièce de serrage
Came de fermeture AX
Came de fermeture KX
Vis de fixation - Remarque
- Autres serrures sur demande.
- Verrouillage
- Serrure à clé: avec serrure N° 3524 E
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,08 kg
- Poids brut
- 0,094 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177952416
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E
- Documentations
- Info sheet